17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく 7G綿 100% 軍手【12個入り】

通常単価(税別)
1,645
税込単価
1,810
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・7G綿100%軍手・JANコード:4542365140466・トラスココード:107-2...

詳細を確認

    型番:

    7G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    7Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7G
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,645
    ( 1,810 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・7G綿100%軍手
    ・JANコード:4542365140466
    ・トラスココード:107-2779

    商品担当おすすめ

    • 純綿ジャパン軍手 画像

      おたふく手袋

      純綿ジャパン軍手

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    おたふく 7G綿 100% 軍手の型番7Gのページです。 型番7Gに関する仕様情報を記載しております。
    おたふく 7G綿 100% 軍手のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    おたふく 7G綿 100% 軍手
    特綿軍手(100双入)
    日本一軍手 No.100
    綿特軍手
    女性用すべり止め手袋 7G
    G-637 こどもてぶくろ 綿100%
    メーカーおたふく手袋トラスコ中山コクゴアトム(安全・保護用品)トラスコ中山おたふく手袋
    通常価格1,6457,3845607081692,329
    通常出荷日1日目1日目5日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト