17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入) 250S

おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
1,901
税込単価
2,091
通常出荷日:5日目

【特長】・広範囲の細菌、カビ類に有効です・毒性がきわめて低く、広範囲の作業に使用できます・使い捨てタイ...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    S
  • 仕様詳細
    粉なし、極薄
  • JANコード
    4970687127221
  • トラスココード
    825-2611
  • 質量(g)
    630
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂(可塑剤)

型番:

250S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入) 製品特長・仕様

250Sの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
S
仕様詳細
粉なし、極薄
JANコード
4970687127221
トラスココード
825-2611
質量(g)
630
材質1
塩化ビニール樹脂(可塑剤)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
250S
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,901
( 2,091 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の細菌、カビ類に有効です
・毒性がきわめて低く、広範囲の作業に使用できます
・使い捨てタイプなので、常に清潔に保てます
【商品仕様】
・塗装に
・園芸などの作業に
・下ばき用に
・使い捨て
・粉なし
・極薄
・材質:塩化ビニール樹脂(可塑剤)
・JANコード:4970687127221
・トラスココード:825-2611
・質量:630g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入)の型番250Sのページです。 型番250Sに関する仕様情報を記載しております。
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入)
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし L (100枚入)
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし M (100枚入)
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
シンガー ニトリルディスポ手袋No810ブルー粉無 Sサイズ (100枚入)
イージーグローブ725ポリ抗菌
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋エステー宇都宮製作オカモト
通常価格1,9012,2302,1861,980 -3,229377
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜4日目5日目
使用用途使い捨て--使い捨て--
商品タイプ塩化ビニール--ニトリルゴム--
サイズS-----
仕様詳細粉なし、極薄-----
JANコード4970687127221-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト