ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし M (100枚入)【100個入り】

おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし M (100枚入) 250M
通常単価(税別)
2,186
税込単価
2,405
通常出荷日:5日目

【特長】・広範囲の細菌、カビ類に有効です・毒性がきわめて低く、広範囲の作業に使用できます・使い捨てタイ...

詳細を確認

型番:

250M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

250Mの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
250M
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186
( 2,405 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の細菌、カビ類に有効です
・毒性がきわめて低く、広範囲の作業に使用できます
・使い捨てタイプなので、常に清潔に保てます
【商品仕様】
・塗装に
・園芸などの作業に
・下ばき用に
・使い捨て
・粉なし
・極薄
・材質:塩化ビニール樹脂(可塑剤)
・JANコード:4970687127214
・トラスココード:825-2610
・質量:630g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし M (100枚入)の型番250Mのページです。 型番250Mに関する仕様情報を記載しております。
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし M (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし M (100枚入)
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入)
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし L (100枚入)
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
イージーグローブ725ポリ抗菌
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋エステーオカモトダンロップ
通常価格2,1861,9012,2301,980 -377491
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目6日目

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト