17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

250L
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし L (100枚入) 製品特長・仕様

    250Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    250L
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,230
    ( 2,453 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広範囲の細菌、カビ類に有効です
    ・毒性がきわめて低く、広範囲の作業に使用できます
    ・使い捨てタイプなので、常に清潔に保てます
    【商品仕様】
    ・塗装に
    ・園芸などの作業に
    ・下ばき用に
    ・使い捨て
    ・粉なし
    ・極薄
    ・材質:塩化ビニール樹脂(可塑剤)
    ・JANコード:4970687127207
    ・トラスココード:825-2609
    ・質量:630g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし L (100枚入)の型番250Lのページです。 型番250Lに関する仕様情報を記載しております。
    おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし L (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし L (100枚入)
    おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし S (100枚入)
    おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし M (100枚入)
    ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
    イージーグローブ725ポリ抗菌
    ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)
    メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋エステーオカモトダンロップ
    通常価格2,2301,9012,1861,980 -377491
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました