17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

通常単価(税別)
23,100
税込単価
25,410
通常出荷日:39日目

【特長】・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです・ゆとりのある製品設計により、緊急時...

詳細を確認

    型番:

    2100039
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2100039の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 39日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2100039
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,100
    ( 25,410 )
    39日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです
    ・ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています
    【商品仕様】
    ・鋳造、製鉄などの高温物の移動
    ・最高耐熱温度:1095℃
    ・常用最高耐熱温度:815℃
    ・素材瞬間耐熱温度:1093℃(20秒)
    ・サイズ:フリー
    ・色:ブラウン
    ・全長(cm):58.0
    ・手のひら周り(cm):32.0
    ・中指長さ(cm):-
    ・厚さ(mm):5
    ・材質:表:シリカ繊維特殊コーティング
    ・裏:綿布
    ・中綿:ウール
    ・JANコード:4580376760068
    ・トラスココード:388-1253
    ・質量:800g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cmの型番2100039のページです。 型番2100039に関する仕様情報を記載しております。
    ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm
    ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm
    ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm
    ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm
    ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ58cm2100018
    ゼテックスミットン サイズ58cm2100032
    メーカーニューテックス・インダストリー社ニューテックス・インダストリー社ニューテックス・インダストリー社ニューテックス・インダストリー社コクゴコクゴ
    通常価格23,10028,80022,40013,20043,90019,500
    通常出荷日39日目4日目2日目1日目10日目10日目

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト