17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:1日目

【特長】・シリカ繊維が主原料の耐熱手袋です・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮を...

詳細を確認

    型番:

    2100030
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2100030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2100030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,200
    ( 14,520 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリカ繊維が主原料の耐熱手袋です
    ・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています
    ・表裏の両面で使用可能です
    【商品仕様】
    ・ガラス製品、陶磁器などの炉からの品出し作業
    ・最高耐熱温度:700℃
    ・常用最高耐熱温度:540℃
    ・素材瞬間耐熱温度:593℃
    ・サイズ:フリー
    ・色:ホワイト
    ・全長(cm):28.0
    ・手のひら周り(cm):32.0
    ・中指長さ(cm):-
    ・厚さ(mm):5
    ・材質:表:シリカ繊維
    ・裏:綿布
    ・中綿:ウール
    ・JANコード:4580376760143
    ・トラスココード:470-9772
    ・質量:400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューテックス ゼテックス ミットン 28cmの型番2100030のページです。 型番2100030に関する仕様情報を記載しております。
    ニューテックス ゼテックス ミットン 28cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm
    ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm
    ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm
    ゼテックス 耐熱手袋
    コクゴ ゼテックス手袋
    耐熱手袋 EGT18/EGT28
    メーカーニューテックス・インダストリー社ニューテックス・インダストリー社ニューテックス・インダストリー社ケニスコクゴ帝健
    通常価格13,20022,40028,80020,74915,100 -6,002 -
    通常出荷日1日目2日目4日目11日目10日目1日目

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト