ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

通常単価(税別)
43,900
税込単価
48,290
通常出荷日:1日目

【特長】・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4580376760082
  • 質量(g)
    1020
  • トラスココード
    470-8300
  • 材質1
    表:シリカ繊維特殊コーティング
  • 材質2
    裏:綿布
  • 厚さ(mm)
    5
  • 手のひら周り(cm)
    32.0
  • ブラウン
  • 全長(cm)
    58.0
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • 材質3
    中綿:ウール
  • 最高耐熱温度 (℃)
    1095
  • 常用最高耐熱温度 (℃)
    815
  • 素材瞬間耐熱温度 (℃)
    1093(20秒)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

2100018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2100018の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
サイズ
フリー
JANコード
4580376760082
質量(g)
1020
トラスココード
470-8300
材質1
表:シリカ繊維特殊コーティング
材質2
裏:綿布
厚さ(mm)
5
手のひら周り(cm)
32.0
ブラウン
全長(cm)
58.0
中指長さ(cm)
9.0
材質3
中綿:ウール
最高耐熱温度(℃)
1095
常用最高耐熱温度(℃)
815
素材瞬間耐熱温度(℃)
1093(20秒)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2100018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,900
( 48,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です
・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています
・耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています
【用途】
・鋳造、製鉄などの高温物の移動

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼテックスプラスダブルパーム 手袋の型番2100018のページです。 型番2100018に関する仕様情報を記載しております。
ゼテックスプラスダブルパーム 手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼテックスプラスダブルパーム 手袋
ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー
アラミド耐熱手袋
オートクレーブ手袋
アラミドライニング手袋
耐熱手袋 T200
メーカーニューテックス・インダストリー社ニューテックス・インダストリー社アズワンコクゴアズワンショーワグローブ
通常価格43,90017,885 -1,8203,0004,1809,551
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷-耐切創耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード4580376760082-----
質量(g)1020-----
トラスココード470-8300-----
よく一緒に購入される商品

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト