17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615 MZ615

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

通常単価(税別)
18,00012,673
税込単価
19,80013,940
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・高強度・高弾性率を有し、耐熱性、難燃性においては、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を有す...

詳細を確認

    型番:

    MZ615
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615 製品特長・仕様

    MZ615の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MZ615
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,00012,673
    ( 13,940 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強度・高弾性率を有し、耐熱性、難燃性においては、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を有するPBO繊維「ザイロン」を表側に、アラミド繊維フェルトを断熱用中材に使用した高耐熱作業用手袋です
    【商品仕様】
    ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場
    ・素材耐熱温度:500℃
    ・素材耐熱温度:500℃
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):30.0
    ・材質:表:PBO繊維(ザイロン)(中)ケブラー繊維フェルト(裏)綿
    ・手口:(表)ケブラー繊維(裏)綿
    ・JANコード:4560430760760
    ・トラスココード:136-8177
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615の型番MZ615のページです。 型番MZ615に関する仕様情報を記載しております。
    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615
    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616
    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624
    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627
    マックス MZ623 500℃耐熱手袋
    マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング
    メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
    通常価格18,00020,7399,1219,7949,3009,800
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト