17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627 MZ627

マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

通常単価(税別)
9,7947,683
税込単価
10,7738,451
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・手の平に高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用しています・手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用...

詳細を確認

    型番:

    MZ627
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627 製品特長・仕様

    MZ627の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MZ627
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,7947,683
    ( 8,451 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手の平に高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用しています
    ・手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています
    ・手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フエルトを断熱材として中材に使用しています
    【商品仕様】
    ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場
    ・素材耐熱温度:500℃(平部のみ)
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):32.0
    ・手のひら周り(cm):27.0
    ・中指長さ(cm):9.5
    ・材質:甲・平裾:ケブラー繊維(裏綿貼り)
    ・平:[表]ザイロン繊維
    ・[中]アラミド繊維フエルト
    ・[裏]綿
    ・JANコード:4560430760838
    ・トラスココード:136-8176
    ・質量:155g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627の型番MZ627のページです。 型番MZ627に関する仕様情報を記載しております。
    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627
    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624
    マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング
    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616
    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615
    マックス MZ623 500℃耐熱手袋
    メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
    通常価格9,7949,1219,80020,73918,0009,300
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト