ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 作業用パーティション SF-30Aシリーズ |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】
・周囲にマッチするシンプルなデザインです
・丈夫でサビないプラスチック製
・屋外でも使用可能です
【商品仕様】
・ゴミステーション、物置として、飲食店や店舗、公共施設、病院、会社などに
・45-のポリ袋が8コ入ります
・二重壁パネル構造、排水口付、アイボルト付、カギ穴付、オプション対応有
・材質:ポリエチレン
・トラスココード:124-6753
・質量:37.5kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

エスコ
シングルフック(5本)(30・60・90mm)
0通常価格(税別):1,550円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~