17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト A5-11W

ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

通常単価(税別)
24,178
税込単価
26,596
通常出荷日:5日目

【特長】・デスクの上などで、手軽に利用していただけます・ハンガーフレームや仕切板の利用で、幅広く活用で...

詳細を確認

型番:

A5-11W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A5-11Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
A5-11W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,178
( 26,596 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクの上などで、手軽に利用していただけます
・ハンガーフレームや仕切板の利用で、幅広く活用できます
・引出しを引くだけで、書類が見つけ出せますむだのない統一のとれたファイリングが可能です
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・仕切板2枚付
・ハンガーフレーム5セット付
・間口(mm):289
・奥行(mm):510
・高さ(mm):227
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9324
・質量:6.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイトの型番A5-11Wのページです。 型番A5-11Wに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト
アクリル5段ケース A5判ヨコ型
アバンテV2レタ-ケ-ス 浅1段×深1段
アクリル5段ケース A4判ヨコ型
アクリル5段ケース A6判ヨコ型
304x400x690mm/1列14段 キャビネット/トレー型
メーカーダイシンクルーズナカバヤシクルーズクルーズエスコ
通常価格24,17815,90726,86719,88412,64921,669
通常出荷日5日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト