ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー A4-2.77CD

ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー

通常単価(税別)
21,508
税込単価
23,659
通常出荷日:4日目

【特長】・前輪自在キャスター後輪固定キャスターで、自由自在に移動させることができます・本体の高さはH7...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    856-9320
  • キャスター
    自在2・固定2
  • 取付高さ (mm)
    40
  • 外寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    385×698×80
  • 質量 (kg)
    4.7
  • 材質
    本体:スチール

ご注意

  • キャスター台は安全のため、体高さH740mmまでのキャビネットで使用してください。

型番:

A4-2.77CD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A4-2.77CDの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
856-9320
キャスター
自在2・固定2
取付高さ(mm)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
385×698×80
質量(kg)
4.7
材質
本体:スチール
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A4-2.77CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,508
( 23,659 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前輪自在キャスター後輪固定キャスターで、自由自在に移動させることができます
・本体の高さはH740mmまでのキャビネットで使用してください
【商品仕様】
・キャスターは自在2・固定2
・取付高さ40mm
・間口(mm):385
・奥行(mm):698
・高さ(mm):80
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9320
・質量:4.7kg

ご注意

  • キャスター台は安全のため、体高さH740mmまでのキャビネットで使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレーの型番A4-2.77CDのページです。 型番A4-2.77CDに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー
エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー
キャビネット 2~4段 387×620×H
キャビネット 2~4段 455×620×H
デラックスキャビネット(ライトグレー)
メリックス 作業台
メーカーダイシンエスコエスコエスコ大阪製罐濱田プレス工藝
通常価格21,50836,628 -36,585 -41,068 -83,735 -46,912 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目19日目
その他オプション-----
トラスココード856-9320-----
キャスター自在2・固定2-----
取付高さ(mm)40-----
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)385×698×80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト