17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ベルトパーテーションライト黒

通常単価(税別)
25,56824,164
税込単価
28,12526,580
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ベルト長さは現行品の2倍で、設置本数を減らして経費削減します・現行品の2分の1に軽量化してい...

詳細を確認

    型番:

    SU-661-300-7
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SU-661-300-7の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SU-661-300-7
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,56824,164
    ( 26,580 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルト長さは現行品の2倍で、設置本数を減らして経費削減します
    ・現行品の2分の1に軽量化しています
    【商品仕様】
    ・ベース:Φ360mm
    ・ベルト長さ:3.3m
    ・ベルト色:ブラック
    ・高さ(mm):902
    ・材質:ベース:ステンレスヘアーライン仕上げ
    ・支柱:ステンレス
    ・ベルト:ナイロン
    ・JANコード:4904771111551
    ・トラスココード:102-7344
    ・質量:4.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テラモト ベルトパーテーションライト黒の型番SU-661-300-7のページです。 型番SU-661-300-7に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト ベルトパーテーションライト黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト ベルトパーテーションライト黒
    スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒
    スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒
    リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒
    スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青
    スガツネ工業 290-036293 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 赤
    メーカーテラモトスガツネ工業スガツネ工業ユニットスガツネ工業スガツネ工業
    通常価格25,56816,56027,90956,488 -16,56027,909
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト