17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 D40カーブレール800×800×500Rアルミ ブラック

    ご注意

    • D40の部品が使用いただけます。片開きの場合50kgまで、両開きでプラス50kgまでブラケットは900mmピッチ以内で取付て下さい。

    型番:

    15L02BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    15L02BLの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15L02BL
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,286
    ( 11,315 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています
    ・加工性にも優れています
    【商品仕様】
    ・意匠性の高い施設に
    ・飲食店やブティックテーマパークやリゾート施設、劇場やスタジオなどに
    ・工場倉庫にもおすすめ
    ・長さ(mm):800×800
    ・高さ(mm):30
    ・幅(mm):40
    ・カーブ半径(mm):500
    ・材質:アルミニウム合金
    ・色:ブラック
    ・耐荷重(kg):50
    ・材質:アルミニウム合金
    ・表面処理:ブラックアルマイト仕上げ
    ・JANコード:4909055400819
    ・トラスココード:130-8099
    ・質量:0.9kg

    ご注意

    • D40の部品が使用いただけます。片開きの場合50kgまで、両開きでプラス50kgまでブラケットは900mmピッチ以内で取付て下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    岡田 D40カーブレール800×800×500Rアルミ ブラックの型番15L02BLのページです。 型番15L02BLに関する仕様情報を記載しております。
    岡田 D40カーブレール800×800×500Rアルミ ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    岡田 D40カーブレール800×800×500Rアルミ ブラック
    800x420mm パーテーション
    パーティションスタンド ベース径300×高800mm
    ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600
    岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X40X40
    岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X40X40
    メーカー岡田装飾金物エスコクラウンナカバヤシ岡田装飾金物岡田装飾金物
    通常価格10,28632,69116,01811,1067,72914,220
    通常出荷日8日目5日目1日目7日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト