17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズ

通常単価(税別)
1,898
税込単価
2,088
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・女性用に小さいサイズで作られた手袋です・丈夫でやわらかい上質な牛床革を使用しています【商品仕...

詳細を確認
  • グレー
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 材質1
    牛床革
  • 袖口タイプ
    なし
  • 縫い方
    外縫い
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
4548890287461
114-2117
19
21.5
7.5
130.000
1個
S
4548890287454
114-2116
18.4
20.5
7
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,898
( 2,088 )
1日目
1,898
( 2,088 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性用に小さいサイズで作られた手袋です
・丈夫でやわらかい上質な牛床革を使用しています
【商品仕様】
・建築、土木、鉄鋼等
・外縫い
・サイズ:M
・全長(cm):21.5
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):1.4
・材質:牛床革
・JANコード:4548890287461
・トラスココード:114-2117
・質量:130g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズ
ミドリ安全 女性用革手袋 MT-550 Mサイズ
ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102
ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D
ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W
合皮手袋 カーボンヘックス KX-05
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,8981,601 -14,7236556103,185
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
グレー----ブラック
厚さ(mm)1.41.41.51.51.50.9
材質1牛床革手のひら部:豚革牛床革手のひら部:牛床革牛床革甲部:ポリエステル、ポリウレタン、ポリ塩化ビニール
袖口タイプなし面ファスナーしぼり袖なしゴムタック袖なしマジック
縫い方外縫い-----

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト