17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

通常単価(税別)
1,728
税込単価
1,901
通常出荷日:2日目

【特長】・強度のある牛表革を使用しました・良質な革を使用しています【商品仕様】・サイズ:フリー・全長(...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4979058243423
  • トラスココード
    819-3314
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    牛表革

型番:

MT-14-GYUU-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT-14-GYUU-Wの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4979058243423
トラスココード
819-3314
厚さ(mm)
1
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8.8
質量(g)
80.000
材質1
牛表革
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-14-GYUU-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,728
( 1,901 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度のある牛表革を使用しました
・良質な革を使用しています
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):22.0
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):1.0
・材質:牛表革
・JANコード:4979058243423
・トラスココード:819-3314
・質量:80g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白の型番MT-14-GYUU-Wのページです。 型番MT-14-GYUU-Wに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白
ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102
ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D
ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D
ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W
ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,72814,7236551,0006101,553 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード49790582434234979058243324497905896650645488900545824548890054612-
トラスココード819-3314819-2525819-2528819-2524819-2544-
厚さ(mm)11.51.51.51.51
手のひら周り(cm)222226.7232222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト