17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

通常単価(税別)
2,2452,255
税込単価
2,4702,481
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイグレードな牛表革を使用、袖口が長いので手首までしっかり保護します【商品仕様】・サイズ:フ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    24.5
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    牛表革
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4979058243515
819-2541
1個
イエロー
4979058243508
819-2542
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,245
( 2,470 )
1日目
2,255
( 2,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイグレードな牛表革を使用、袖口が長いので手首までしっかり保護します
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:ホワイト
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):24.5
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):1.0
・材質:牛表革
・JANコード:4979058243515
・トラスココード:819-2541
・質量:90g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白
ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白
ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白
ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102
ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D
ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,245-1,7281,553 -14,7236551,000
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
厚さ(mm)1111.51.51.5
手のひら周り(cm)24.522222226.723
全長(cm)282323242324
中指長さ(cm)8.58.88.88.598.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト