17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

通常単価(税別)
1,115
税込単価
1,227
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・甲部の背抜き加工で屈曲性に優れ、ムレを防止します【商品仕様】・機械作業・その他一般作業などに...

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 材質1
    掌部:豚本革●甲部:ポリエステル●袖口:パイルゴム
  • 袖口タイプ
    マジック
  • タイプ
    甲メリヤス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4979058992741
105-9210
21
21.5
8.5
60.000
1個
M
4979058992734
105-7670
20
20.5
8
55.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
2日目
1,115
( 1,227 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲部の背抜き加工で屈曲性に優れ、ムレを防止します
【商品仕様】
・機械作業・その他一般作業などに
・機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
・袖口マジックタイプ
・サイズ:L
・色:ブラック
・全長(cm):21.5
・手のひら周り(cm):21
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):0.6
・材質:掌部:豚本革
・甲部:ポリエステル
・袖口:パイルゴム
・JANコード:4979058992741
・トラスココード:105-9210
・質量:60g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L
豚革クレスト甲メリヤス手袋
豚クレスト手袋 甲メリヤス
豚革甲メリヤスマジック付手袋
牛床革甲メリヤス手袋
牛床革手袋 甲メリヤス
メーカーミドリ安全南村製作所ミスミおたふく手袋コメリアズワン
通常価格1,1151,0026591,088 -2,947800
通常出荷日2日目〜4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
ブラック-----
厚さ(mm)0.6-----
材質1掌部:豚本革●甲部:ポリエステル●袖口:パイルゴム-----
袖口タイプマジック-----
タイプ甲メリヤス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト