17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

通常単価(税別)
17,266
税込単価
18,993
通常出荷日:1日目

【特長】・消防・レンジャー用の防火手袋です・手のひらはセラミックレザー(牛本革)使用、さらに指先まで補...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1.6
  • 材質1
    手のひら:ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付
  • 材質2
    裏:綿ニット
  • 材質3
    甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
ネイビー
4979058986214
819-2511
21.6
26.2
8.3
110.000
1個
LL
ネイビー
4979058986221
819-2512
22.4
27
8.6
120
1個
M
ネイビー
4979058986207
819-2513
20.6
26
8
100
1個
L
オレンジ
4548890234908
819-2514
21.6
26.2
8.3
110.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,266
( 18,993 )
1日目
17,266
( 18,993 )
1日目
17,266
( 18,993 )
1日目
17,266
( 18,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防・レンジャー用の防火手袋です
・手のひらはセラミックレザー(牛本革)使用、さらに指先まで補強したプロのための本格的手袋です
【商品仕様】
・消防・防災活動
・袖口:マジックタイプ
・サイズ:L
・色:ネイビー
・全長(cm):26.2
・手のひら周り(cm):21.6
・中指長さ(cm):8.3
・材質:手のひら:ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付
・裏:綿ニット
・甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)
・JANコード:4979058986214
・トラスココード:819-2511
・質量:110g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L
ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200
耐熱手袋 M-AR101シリーズ
ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格17,2667,677 -13,23515,4831,315 -10,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)1.60.83.53.5約40.8
材質1手のひら:ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付手のひら:ケブラー[[R下]]織物、豚革付アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステルメタ系アラミド繊維95%、難燃性ポリエステル外側:100%メタ系アラミド表:シリコン
材質2裏:綿ニット裏:綿ニットゴム糸すべり止め部:シリコンゴム内側:綿、ナイロン裏:化織
材質3甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)ポリエステルシリコンゴム袖口部分:ポリエステル、ゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト