17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L

通常単価(税別)
10,01010,113
税込単価
11,01111,124
通常出荷日:1日目

【特長】・異物混入対策に配慮した青色です【商品仕様】・食品工場・素材耐熱温度:200℃・食品衛生法適合...

詳細を確認
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 全長(cm)
    27
  • 材質1
    表:シリコン
  • 材質2
    裏:化織

ご注意

  • この手袋だけでは断熱できません。断熱効果のあるインナー手袋を別途ご用意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4979058839183
819-2473
25.0
8.6
165.000
1個
M
4979058839176
819-2474
24
8.3
155.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,113
( 11,124 )
1日目
10,010
( 11,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に配慮した青色です
【商品仕様】
・食品工場
・素材耐熱温度:200℃
・食品衛生法適合品
・サイズ:L
・色:ブルー
・全長(cm):27.0
・手のひら周り(cm):25.0
・中指長さ(cm):8.6
・厚さ(mm):0.8
・材質:表:シリコン
・裏:化織
・JANコード:4979058839183
・トラスココード:819-2473
・質量:165g

ご注意

  • この手袋だけでは断熱できません。断熱効果のあるインナー手袋を別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000
耐熱手袋 M-AR101シリーズ
ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL
ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,010-15,48313,2351,315 -7,677 -10,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブルー--黄白色-ブルー
厚さ(mm)0.83.53.5約40.8-
全長(cm)272626---
材質1表:シリコンメタ系アラミド繊維95%、難燃性ポリエステルアラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル外側:100%メタ系アラミド手のひら:ケブラー[[R下]]織物、豚革付-
材質2裏:化織すべり止め部:シリコンゴムゴム糸内側:綿、ナイロン裏:綿ニット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト