17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

通常単価(税別)
13,235
税込単価
14,559
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています・(...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • -
  • JANコード
    4548890216232
  • トラスココード
    787-9911
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 手のひら周り(cm)
    25.0
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    144
  • 材質1
    アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル
  • 材質2
    ゴム糸
  • 材質3
    ポリエステル

型番:

ATS-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATS-1000の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
-
JANコード
4548890216232
トラスココード
787-9911
厚さ(mm)
3.5
手のひら周り(cm)
25.0
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
8
質量(g)
144
材質1
アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル
材質2
ゴム糸
材質3
ポリエステル

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATS-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,235
( 14,559 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています
・(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です
・熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます
・柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます
・繰り返し洗濯が可能で経済的です
【商品仕様】
・溶接作業、高温作業現場
・7ゲージシームレス編
・素材耐熱温度:370℃
・サイズ:フリー
・色:-
・全長(cm):26.0
・手のひら周り(cm):25.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):3.5
・材質:アラミド繊維
・ゴム糸
・ポリエステル
・JANコード:4548890216232
・トラスココード:787-9911
・質量:144g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000の型番ATS-1000のページです。 型番ATS-1000に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200
ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L
耐熱手袋 M-AR101シリーズ
ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100
ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,23515,48310,010 -1,315 -10,010 -7,677 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリー----
--ブルー黄白色ブルー-
JANコード45488902162324573196590243----
トラスココード787-9911819-2457----
厚さ(mm)3.53.50.8約4-0.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト