ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

通常単価(税別)
5,440
税込単価
5,984
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルム加工で発塵しにくい手袋です【商品仕様】・電子部品加工組立・プリント基盤組立・ガラス、...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • イエロー/ホワイト
  • JANコード
    4971750691113
  • トラスココード
    819-2504
  • 厚さ(mm)
    1.7
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    23
  • 耐切創レベル
    3
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    手のひら:ケブラー[[R下]]
  • 材質2
    表面特殊フィルム加工
  • 材質3
    甲部:ナイロントリコット

ご注意

  • 耐切創レベル3は手のひら部分です。この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

型番:

MK-50CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-50CLの仕様・寸法情報

サイズ
L
イエロー/ホワイト
JANコード
4971750691113
トラスココード
819-2504
厚さ(mm)
1.7
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
耐切創レベル
3
中指長さ(cm)
8.8
質量(g)
30.000
材質1
手のひら:ケブラー[[R下]]
材質2
表面特殊フィルム加工
材質3
甲部:ナイロントリコット
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-50CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム加工で発塵しにくい手袋です
【商品仕様】
・電子部品加工組立
・プリント基盤組立
・ガラス、フィルム加工など
・サイズ:L
・色:イエロー/ホワイト
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):1.7
・耐切創レベル:3
・材質:手のひら:ケブラー[[R下]]
・表面特殊フィルム加工
・甲部:ナイロントリコット
・JANコード:4971750691113
・トラスココード:819-2504
・質量:30g

ご注意

  • 耐切創レベル3は手のひら部分です。この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)の型番MK-50CLのページです。 型番MK-50CLに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
ステンレスワイヤー手袋(片手)
耐切創性手袋 カットガードF102
耐切創手袋 カットガード210MQ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,4402,5591,6273,3231,4571,659
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
サイズLフリーフリーL--
イエロー/ホワイトイエローイエロー-ブルー-
JANコード4971750691113497175069161849790582450764548890409429--
トラスココード819-2504819-2500335-7082195-5538--
厚さ(mm)1.72.52.51.21.51.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト