ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

通常単価(税別)
6,580
税込単価
7,238
通常出荷日:1日目

【特長】・薄地ニット縫製なので細かな作業に適しています【商品仕様】・細かな作業・サイズ:L・色:イエロ...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • イエロー
  • JANコード
    4971750691069
  • トラスココード
    819-2503
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    23
  • 耐切創レベル
    2
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 質量(g)
    35
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]

ご注意

  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

型番:

MK-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-50の仕様・寸法情報

サイズ
L
イエロー
JANコード
4971750691069
トラスココード
819-2503
厚さ(mm)
1.3
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
23
耐切創レベル
2
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
35
材質1
ケブラー[[R下]]
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,580
( 7,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄地ニット縫製なので細かな作業に適しています
【商品仕様】
・細かな作業
・サイズ:L
・色:イエロー
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):18.0
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):1.3
・耐切創レベル:2
・材質:ケブラー[[R下]]
・JANコード:4971750691069
・トラスココード:819-2503
・質量:35g

ご注意

  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)の型番MK-50のページです。 型番MK-50に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
ステンレスワイヤー手袋(片手)
耐切創性手袋 カットガードF102
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,5805,4402,5591,6273,3231,457
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
サイズLLフリーフリーL-
イエローイエロー/ホワイトイエローイエロー-ブルー
JANコード49717506910694971750691113497175069161849790582450764548890409429-
トラスココード819-2503819-2504819-2500335-7082195-5538-
厚さ(mm)1.31.72.52.51.21.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト