ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

通常単価(税別)
9,362
税込単価
10,298
通常出荷日:1日目

【特長】・パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました【商品仕様】・自動車...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • JANコード
    4971750691021
  • トラスココード
    819-2501
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    20
  • 耐切創レベル
    4
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 質量(g)
    150
  • 材質1
    表:ケブラー[[R下]]パイルニット
  • 材質2
    裏:綿ニット

ご注意

  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

型番:

MK-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-250の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
イエロー
JANコード
4971750691021
トラスココード
819-2501
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
20
耐切創レベル
4
中指長さ(cm)
8.3
質量(g)
150
材質1
表:ケブラー[[R下]]パイルニット
材質2
裏:綿ニット

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,362
( 10,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました
【商品仕様】
・自動車関連
・金属加工
・ガラス加工
・運輸・物流業など
・サイズ:フリー
・色:イエロー
・全長(cm):20.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.3
・厚さ(mm):2
・耐切創レベル:4
・材質:表:ケブラー[[R下]]パイルニット
・裏:綿ニット
・JANコード:4971750691021
・トラスココード:819-2501
・質量:150g

ご注意

  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)の型番MK-250のページです。 型番MK-250に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
ステンレスワイヤー手袋(片手)
耐切創性手袋 カットガードF102
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格9,3622,5595,4401,6273,3231,457
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
サイズフリーフリーLフリーL-
イエローイエローイエロー/ホワイトイエロー-ブルー
JANコード49717506910214971750691618497175069111349790582450764548890409429-
トラスココード819-2501819-2500819-2504335-7082195-5538-
厚さ(mm)22.51.72.51.21.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト