17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

通常単価(税別)
1,316
税込単価
1,448
通常出荷日:1日目

【特長】・裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんで...

詳細を確認

    ご注意

    • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。

    型番:

    CUT-GUARD-G150-S
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CUT-GUARD-G150-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CUT-GUARD-G150-S
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです
    ・ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました
    【商品仕様】
    ・自動車関連、設備メンテナンス
    ・15ゲージ編
    ・EN388規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
    ・サイズ:S
    ・色:グレー
    ・全長(cm):20.5
    ・手のひら周り(cm):17.0
    ・中指長さ(cm):7.0
    ・厚さ(mm):1.0
    ・すべり止め:あり
    ・耐切創レベル:5
    ・材質:ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
    ・ナイロン
    ・ポリエステル
    ・ガラス繊維
    ・ニトリルゴム
    ・JANコード:4548890222400
    ・トラスココード:819-2472
    ・質量:58g

    ご注意

    • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 Sの型番CUT-GUARD-G150-Sのページです。 型番CUT-GUARD-G150-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 LL
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S
    ミドリ安全 耐切創手袋 滑り止め付 カットガードG150
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,3161,4431,4381,3158331,315 -
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト