ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミドリ安全 ニトリル薄手手袋 ベルテ270 L

ミドリ安全 ニトリル薄手手袋 ベルテ270 L VERTE-270-L
通常単価(税別)
152
税込単価
167
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです・手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています・...

詳細を確認

型番:

VERTE-270-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VERTE-270-Lの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VERTE-270-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです
・手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています
・左右兼用ではないため疲れにくいです
・煮沸消毒が可能です
【商品仕様】
・食品加工
・機械作業
・裏毛なし
・食品衛生法適合品
・色:ブルー
・サイズ:L
・全長(cm):30.5
・手のひら周り(cm):23.2
・中指長さ(cm):8.6
・厚さ(mm):0.3
・材質:ニトリルゴム(NBR)
・JANコード:4548890198125
・トラスココード:835-9827
・質量:45g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ニトリル薄手手袋 ベルテ270 Lの型番VERTE-270-Lのページです。 型番VERTE-270-Lに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ニトリル薄手手袋 ベルテ270 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ニトリル薄手手袋 ベルテ270 L
ミドリ安全 ニトリル薄手手袋 ベルテ270 M
ニトリル手袋 ベルテ701H ブルー パウダーフリー 100枚入
ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉なし ホワイト/バイオレット
ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルー
アトム ラバーホープ ネクスト L
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山オカモトアトム(安全・保護用品)
通常価格1521523,1003,497 -3,593461
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目

手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト