17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 SSサイズ (100枚入) VERTE-600N-SS

ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 SSサイズ (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
2,061
税込単価
2,267
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします【商品仕様】・食品加工業、飲食業、機械組み...

詳細を確認

    型番:

    VERTE-600N-SS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 SSサイズ (100枚入) 製品特長・仕様

    VERTE-600N-SSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VERTE-600N-SS
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,061
    ( 2,267 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします
    【商品仕様】
    ・食品加工業、飲食業、機械組み立てに
    ・食品衛生法適合品
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:SS
    ・全長(cm):24
    ・手のひら周り(cm):15
    ・中指長さ(cm):7
    ・厚さ(mm):0.12
    ・材質:天然ゴム
    ・JANコード:4979058636683
    ・トラスココード:105-6057
    ・質量:600g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 SSサイズ (100枚入)の型番VERTE-600N-SSのページです。 型番VERTE-600N-SSに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 SSサイズ (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 SSサイズ (100枚入)
    ぴったりゴム手袋 (100枚入)
    粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)
    天然ゴム手袋100枚(粉なし)
    使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入
    ナビロール手袋
    メーカーミドリ安全オカモトダンロップコーコス信岡トラスコ中山アズワン
    通常価格2,0611,6501,9141,5812,0062,350
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト