17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

通常単価(税別)
8,879
税込単価
9,767
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です【商品仕様】・機械作業・理化学・塗装作...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    L
  • ホワイト
  • JANコード
    4979058245700
  • トラスココード
    819-2464
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    55.0
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 質量(g)
    203
  • 材質1
    表:ポリウレタン
  • 材質2
    裏:綿メリヤス縫製

型番:

BENKEY-NO3-TOKUNAGA-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BENKEY-NO3-TOKUNAGA-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
ロング
サイズ
L
ホワイト
JANコード
4979058245700
トラスココード
819-2464
厚さ(mm)
1
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
55.0
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
203
材質1
表:ポリウレタン
材質2
裏:綿メリヤス縫製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BENKEY-NO3-TOKUNAGA-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,879
( 9,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です
【商品仕様】
・機械作業
・理化学
・塗装作業
・印刷業など
・裏布付
・色:ホワイト
・サイズ:L
・全長(cm):55.0
・手のひら周り(cm):23.0
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):1
・材質:表:ポリウレタン
・裏:綿メリヤス縫製
・JANコード:4979058245700
・トラスココード:819-2464
・質量:203g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長の型番BENKEY-NO3-TOKUNAGA-Lのページです。 型番BENKEY-NO3-TOKUNAGA-Lに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長
耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付
耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付
耐薬品用手袋 ベンケイ3号A
耐薬品用手袋 ベンケイ3号B
ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全コクゴ
通常価格8,8794,007 -3,363 -4,826 -3,9171,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンすべり止めポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
仕様ロングロング-ロング--
サイズL----LL
ホワイトグレーグレーホワイトホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト