17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ゴム張り手袋 ソフト LL (5双入) MHG300-LL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 ゴム張り手袋 ソフト LL (5双入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MHG300-LL

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・指の股部分が手にぴったりフィットします
・指先補強により突き刺しに強くなっています
・指の股部、手の甲部に防水処理を施しました
【商品仕様】
・色:イエロー/オレンジ
・サイズ:LL
・全長(cm):25
・手のひら周り(cm):24
・中指長さ(cm):9.0
・ゲージ数:10
・厚さ(mm):1.7
・材質:手袋部:テトロン65%・レーヨン35%
・すべり止め部:天然ゴム
・JANコード:4979058637994
・トラスココード:823-0654
・質量:605g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト