ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BK

ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BK 801GA-BK
通常単価(税別)
28,078
税込単価
30,886
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・事務用チェアー80型・トラスココード:119-0552・質量:13kg

詳細を確認

型番:

801GA-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

801GA-BKの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BK  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
801GA-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,078
( 30,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・事務用チェアー80型
・トラスココード:119-0552
・質量:13kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BKの型番801GA-BKのページです。 型番801GA-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BK
ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BL
ナイキ 事務用チェアー 80型 801G-BK
ナイキ 事務用チェアー 80型 801G-BL
ナイキ 事務用チェアー 80型 802G-GL
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格28,07828,07823,30725,18525,18528,305
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類肘あり肘あり肘なし肘なし肘なし肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト