ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB

ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB SER513F-BLB
通常単価(税別)
35,472
税込単価
39,019
通常出荷日:4日目

【特長】・ロープライスのオフィスチェアです【商品仕様】・座上下昇降機能:ガス調節式・組立式・背・ロッキ...

詳細を確認

型番:

SER513F-BLB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SER513F-BLBの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB 製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
SER513F-BLB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,472
( 39,019 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスのオフィスチェアです
【商品仕様】
・座上下昇降機能:ガス調節式
・組立式
・背・ロッキング機構付
・肘付タイプ
・張地:布張り
・色:背:ブルー、座ブラック
・座幅(mm):465
・座奥行(mm):430
・座高(mm):400-505
・材質:座:モールドウレタン
・脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
・肘:PP樹脂成型品
・トラスココード:122-1058
・質量:12.6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLBの型番SER513F-BLBのページです。 型番SER513F-BLBに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BL
ナイキ 事務用チェアー SER513-GL
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格35,47229,26635,47232,83136,51928,305
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類肘あり肘なし肘あり肘あり肘あり肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト