17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アームチェアー ZRE139SN-BK ZRE139SN-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アームチェアー ZRE139SN-BK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZRE139SN-BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・張地は本革を使用しております。(一部環境対応ビニールレザー張り)

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘あり
座幅(mm)
540
座奥行(mm)
500
外形寸法:幅(mm)
860
外形寸法:奥行(mm)
860
外形寸法:高さ(mm)
740
トラスココード
119-1528
張地
本革・一部環境対応ビニールレザー張り
質量(g)
37000
座高(mm)
410

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト