17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アームチェアー ZRE134MSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アームチェアー ZRE134MSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZRE134MS-BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・張地はオレフィンレザー張りです
・耐アルコール、耐次亜塩素の処理を施しております

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘あり
座幅(mm)
500
座奥行(mm)
485
外形寸法:幅(mm)
685
外形寸法:奥行(mm)
675
外形寸法:高さ(mm)
680
トラスココード
119-1473
張地
オレフィンレザー張り
質量(g)
16200
座高(mm)
360

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト