ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナカバヤシ ラウンドハイチェア

通常単価(税別)
26,188
税込単価
28,807
通常出荷日:1日目

【特長】・ダメージレザー張りのハイタイプチェアです・リングレバー式なので、360°どの方向からも高さ調...

詳細を確認

型番:

RZR-302DMS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZR-302DMSの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZR-302DMS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,188
( 28,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダメージレザー張りのハイタイプチェアです
・リングレバー式なので、360°どの方向からも高さ調節ができます
・安定した着座が可能な足置きリング付です
【商品仕様】
・張地:PVCレザー
・色:ダメージブラウン
・座幅(mm):375
・座高(mm):480-670
・座上下昇降機能:ガス調節式
・材質:座部:ウレタンフォーム
・脚部:スチール、ナイロンキャスター
・JANコード:4902205874256
・トラスココード:102-8602
・質量:7kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ ラウンドハイチェアの型番RZR-302DMSのページです。 型番RZR-302DMSに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ ラウンドハイチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ ラウンドハイチェア
ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア
ナイキ 事務用チェアー 80型 801GA-BK
会議室 食堂用チェア
スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張り
ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
メーカーナカバヤシナカバヤシナイキ藤沢工業藤沢工業アイリスチトセ
通常価格26,18835,55628,0788,82123,22618,566
通常出荷日1日目2日目91日目8日目9日目1日目
種類丸型・円型肘あり肘あり肘なし肘なし肘なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト