17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDioc FLOOD NEO 90クラス (旧130W) 超広角タイプ 昼白色

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDioc FLOOD NEO 90クラス (旧130W) 超広角タイプ 昼白色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ECF0695N/SAN8/W

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・長寿命で、LEDモジュール寿命が60000時間を達成しました
・メンテナンスの手間とコストを大幅に減らすことができます
【用途】
・使用用途は駐車場、サービスステーションや工場の高天井や軒下、車の下廻り作業、検査工程や作業台へのスポット照明など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・電圧(V):100/200/242 ・消費電力(W):64(100V)/63(200/242V) ・球寿命(時間):60000 ・保護等級:防塵・防水性能IP65
仕様2
・長寿命で、LEDモジュール寿命が60000時間を達成しました ・メンテナンスの手間とコストを大幅に減らすことができます ・トラスココード:128-6166 ・質量:3.5kg
仕様3
・使用用途は駐車場、サービスステーションや工場の高天井や軒下、車の下廻り作業、検査工程や作業台へのスポット照明など ・明るさ(lm):8900 ・コード長さ(m):1.5
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト