17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆形直管LED照明器具 ブラケット形 電線管径Φ22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防爆形直管LED照明器具 ブラケット形 電線管径Φ22

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EXILF3411BSA9N-22

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ランプ交換が可能な防爆形直管LEDランプ照明器具です
・電源内蔵形直管LEDランプのため、LED電源の交換が容易でない防爆器具においてメンテナンスコストの大幅な削減が可能です
・第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)、水素ガス対応です
【用途】
・工場の防爆照明(第1類危険場所)に

ご注意

  • 特殊工具(別売)(RM5A、LM4A)が必要です。振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を越える場所では使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・明るさ(lm):2320・幅(mm):400・高さ(mm):445・消費電力(W):23.6・標準消費電力料金:0.64円/h
仕様2
・タイプ:1灯タイプ・トラスココード:102-6038・質量:12.8kg・電源:AC100-242V・光源色:昼白色(5000K)・演色性:Ra70・適合電線管:Φ22・定格寿命:40000時間(光束維持率72%)・使用温度範囲:-20-40℃・防爆構造:Exde[[R2]]B+[[H2]]T6・保護等級:IP65・長さ(mm):1416・電圧(V):100-242・材質:本体:アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)・仕切板:ステンレス鋼板・保護カバー:硬質ガラス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト