17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDスティックライト

LEDスティックライト

通常単価(税別)
5,4798,348
税込単価
6,0279,183
通常出荷日:1日目

【特長】・回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です・背面にネオジウム磁石が付...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です・背面にネオジウム磁石が付いているので、鉄素材にしっかり固定できます
  • 仕様2
    ・microUSB充電なので、お手持ちのUSB充電器で充電可能です・電源:リチウムイオン充電池・最大点灯時間:5時間・バッテリー寿命:約500回

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

LWS-200SB【特長】
・回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です
・背面にネオジウム磁石が付いているので、鉄素材にしっかり固定できます
・microUSB充電なので、お手持ちのUSB充電器で充電可能です
【商品仕様】
・電源:リチウムイオン充電池
・最大点灯時間:5時間
・バッテリー寿命:約500回
・充電時間:約1時間30分
・使用温度:-10℃-40℃
・明るさ(lm):200
・全長(mm):355
・JANコード:4967576337472
・トラスココード:124-6009
・質量:300g
LWS-300SB【特長】
・回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です
・背面にネオジウム磁石が付いているので、鉄素材にしっかり固定できます
・microUSB充電なので、お手持ちのUSB充電器で充電可能です
【商品仕様】
・電源:リチウムイオン充電池
・最大点灯時間:5時間
・バッテリー寿命:約500回
・充電時間:約1時間30分
・使用温度:-10℃-40℃
・明るさ(lm):300
・全長(mm):355
・JANコード:4967576337489
・トラスココード:124-6008
・質量:300g
LWS-500SB【特長】
・回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です
・背面にネオジウム磁石が付いているので、鉄素材にしっかり固定できます
・microUSB充電なので、お手持ちのUSB充電器で充電可能です
【商品仕様】
・電源:リチウムイオン充電池
・最大点灯時間:5時間
・バッテリー寿命:約500回
・充電時間:約1時間30分
・使用温度:-10℃-40℃
・明るさ(lm):500
・全長(mm):405
・JANコード:4967576337496
・トラスココード:124-6010
・質量:350g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様3

最小発注数量
・充電時間:約1時間30分・使用温度:-10℃-40℃・明るさ(lm):200・全長(mm):355・JANコード:4967576337472・トラスココード:124-6009・質量:300g
2個
・充電時間:約1時間30分・使用温度:-10℃-40℃・明るさ(lm):300・全長(mm):355・JANコード:4967576337489・トラスココード:124-6008・質量:300g
1個
・充電時間:約1時間30分・使用温度:-10℃-40℃・明るさ(lm):500・全長(mm):405・JANコード:4967576337496・トラスココード:124-6010・質量:350g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,479
( 6,027 )
1日目
6,039
( 6,643 )
1日目
8,348
( 9,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です
・背面にネオジウム磁石が付いているので、鉄素材にしっかり固定できます
・microUSB充電なので、お手持ちのUSB充電器で充電可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDスティックライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDスティックライト
LEDスティックライト充電式
USB充電式スティックライト
充電式LEDスティックライト(JAN:4977292405256)
LEDスティックライト充電器 P12-084090
充電式LEDスティックライト SLW-6SMD-LRB
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマミルウォーキー(MILWAUKEE)SK-11SK-11SK-11
通常価格5,479-6,534 -19,8017,7161,5765,450
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様1・回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です・背面にネオジウム磁石が付いているので、鉄素材にしっかり固定できます-----
仕様2・microUSB充電なので、お手持ちのUSB充電器で充電可能です・電源:リチウムイオン充電池・最大点灯時間:5時間・バッテリー寿命:約500回-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト