17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 568990LEDベースライト 充電式

通常単価(税別)
11,13810,526
税込単価
12,25211,579
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・天井裏や床下など、電源の取りづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです・明るさの...

詳細を確認

    ご注意

    • 充電器は別売です。

    型番:

    LWT-1000BB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LWT-1000BBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LWT-1000BB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,13810,526
    ( 11,579 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天井裏や床下など、電源の取りづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです
    ・明るさの調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です
    ・USB充電器で充電が可能です
    ・給電しながらも使用できます
    【商品仕様】
    ・天井や床下などの作業に最適
    ・光源色:昼白色(5000K)
    ・最大点灯時間:8時間(25%点灯時)
    ・充電時間:約5時間
    ・保護等級:IP55
    ・配光角度:110°
    ・バッテリー寿命:約500回(充電回数)
    ・バッテリー:リチウムイオン3.6V6000mAh
    ・明るさ(lm):1000、500、250
    ・光源色:5000K
    ・幅(mm):170
    ・奥行(mm):100
    ・高さ(mm):180
    ・材質:本体:アルミダイカスト、ポリカーボネイト
    ・カバー:ガラス
    ・JANコード:4967576337502
    ・トラスココード:114-5204
    ・質量:1.5kg

    ご注意

    • 充電器は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IRIS 568990LEDベースライト 充電式の型番LWT-1000BBのページです。 型番LWT-1000BBに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS 568990LEDベースライト 充電式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS 568990LEDベースライト 充電式
    マグネットベース
    充電式LEDワークライト
    LEDスティックライト充電式
    充電式コードレスライト
    充電式マルチLEDライト
    メーカーアイリスオーヤマ嵯峨電機工業マキタアイリスオーヤマ嵯峨電機工業ムサシ
    通常価格11,1384,2004,9816,534 -16,944 -3,761
    通常出荷日1日目7日目4日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト