17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO アルミLEDライト 充電式 250ルーメン Φ45X142 TAT-70C1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO アルミLEDライト 充電式 250ルーメン Φ45X142

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAT-70C1A

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です
・調光機能付です
【商品仕様】
・充電可能回数:500回
・保護等級:IPX4
・明るさ(lm):250
・外径(mm):45
・全長(mm):142
・電源:3.6V専用充電電池(1個)内蔵(交換不可)
・最大点灯時間:5.5時間(強)26.5時間(弱)
・充電時間:12時間
・材質:本体:アルミ
・充電台:樹脂
・JANコード:4989999839883
・トラスココード:114-5678
・質量:242g

ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト