17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KONTEC ヘルメットパワーライト用アタッチメント

通常単価(税別)
438
税込単価
482
通常出荷日:1日目

【特長】・お手持ちのハンドライトをヘルメットに装着可能なアタッチメントです・対応取付ライト寸法20-2...

詳細を確認

    ご注意

    • ライトの取付、操作作業は確実に行い、ライトの落下事故など無いようにお気をつけください。※装着時における脱落等で破損など生じても、一切の責任を負いかねます。

    型番:

    SE-07
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SE-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SE-07
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    438
    ( 482 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お手持ちのハンドライトをヘルメットに装着可能なアタッチメントです
    ・対応取付ライト寸法20-26.5mmです
    ・溝付ヘルメット用ライトアタッチメントです
    【商品仕様】
    ・ライト取付可能寸法:20-26.5mm
    ・外径(mm):88
    ・全長(mm):53
    ・材質:ABS樹脂
    ・JANコード:4582107442304
    ・トラスココード:115-8214
    ・質量:25g

    ご注意

    • ライトの取付、操作作業は確実に行い、ライトの落下事故など無いようにお気をつけください。※装着時における脱落等で破損など生じても、一切の責任を負いかねます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KONTEC ヘルメットパワーライト用アタッチメントの型番SE-07のページです。 型番SE-07に関する仕様情報を記載しております。
    KONTEC ヘルメットパワーライト用アタッチメントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qモードと出力を教えてください。
    A
    アタッチメントのみ ライト無です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KONTEC ヘルメットパワーライト用アタッチメント
    フラッシュライト用ポーチ
    ハイドレンジア電源切替用オプション 乾電池タイプ用
    ベルトポーチ(フラッシュライト用)P5Rcore、P6core、Tスクエア、TT用
    LEDフラッシュライト用ホルダーカバー
    LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
    メーカーコンテック(ライト)GENTOSコンテック(ライト)LED LENSERマグライトマグライト
    通常価格4382,007 -2,4451,0881,0981,659 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜1日目〜

    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト