17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーワイドアングルヘッドライト 87671

スーパーワイドアングルヘッドライト

通常単価(税別)
5,991
税込単価
6,590
通常出荷日:2日目

【特長】・繰り返し使用に便利な充電式です(87675)・ヘルメット装着時のズレを防止するポリシリコンバ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    87671
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    87675【特長】
    ・繰り返し使用に便利な充電式です
    【商品仕様】
    ・電源:リチウムイオン2次電池(4800mAh/3.7V)
    ・点灯時間:4時間(強点灯400lm)、8.5時間(弱点灯200lm)
    ・明るさ(lm):400
    ・幅(mm):170
    ・電源:リチウムイオン2次電池(4800mAh/3.7V)
    ・最大点灯時間(h):8.5
    ・全光束(lm):400
    ・JANコード:4976463876758
    ・トラスココード:112-8433
    ・質量:82g
    87671【特長】
    ・ヘルメット装着時のズレを防止するポリシリコンバンドを採用しました
    【商品仕様】
    ・電源:単3形アルカリ乾電池(3個)付属
    ・点灯時間:5.5時間(強点灯250lm)、8時間(弱点灯120lm)
    ・明るさ(lm):250
    ・幅(mm):120
    ・電源:アルカリ単3形乾電池×3本
    ・最大点灯時間(h):8
    ・全光束(lm):250
    ・JANコード:4976463876710
    ・トラスココード:112-8434
    ・質量:62g

    87671の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・ヘルメット装着時のズレを防止するポリシリコンバンドを採用しました・電源:単3形アルカリ乾電池(3個)付属・点灯時間:5.5時間(強点灯250lm)、8時間(弱点灯120lm)
    仕様2
    ・明るさ(lm):250・幅(mm):120・電源:アルカリ単3形乾電池×3本・最大点灯時間(h):8・全光束(lm):250
    仕様3
    ・JANコード:4976463876710・トラスココード:112-8434・質量:62g
    ・保護等級:IPX5
    ・光源:曲面COBLED×1灯
    ・奥行(mm):35
    ・高さ(mm):30
    ・保護等級:IPX5
    ・光源:曲面COBLED×1灯
    ・材質:ABS樹脂
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    87671

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・ヘルメット装着時のズレを防止するポリシリコンバンドを採用しました・電源:単3形アルカリ乾電池(3個)付属・点灯時間:5.5時間(強点灯250lm)、8時間(弱点灯120lm)
    ・明るさ(lm):250・幅(mm):120・電源:アルカリ単3形乾電池×3本・最大点灯時間(h):8・全光束(lm):250
    ・JANコード:4976463876710・トラスココード:112-8434・質量:62g
    ・保護等級:IPX5
    ・光源:曲面COBLED×1灯
    ・奥行(mm):35
    ・高さ(mm):30
    ・保護等級:IPX5
    ・光源:曲面COBLED×1灯
    ・材質:ABS樹脂
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,991
    ( 6,590 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繰り返し使用に便利な充電式です(87675)
    ・ヘルメット装着時のズレを防止するポリシリコンバンドを採用しました(87671)
    ・専用設計の曲面COBで従来のLEDとは違った超広角照射が可能です
    ・用途に応じた点灯モード切替が可能です
    ・繰り返し使用に便利な充電式です
    ・ヘッドライトで視界全体を照らしたい際に便利です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパーワイドアングルヘッドライトの型番87671のページです。 型番87671に関する仕様情報を記載しております。
    スーパーワイドアングルヘッドライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーワイドアングルヘッドライト
    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)
    ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット
    ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm
    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル
    LEDヘッドアップライト 2720
    メーカーイチネンアクセスエスコミスミミスミPRINCETONペリカン
    通常価格5,9916,765407 -6,480 -7,736 -11,912
    通常出荷日2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト