ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NR-004R
2022年12月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・ヘッドライトとしてもクリップライトとしても使用できるCOB LEDを搭載したライトです
【商品仕様】
・手元での両手作業や検査、検品作業に最適
・1m落下耐久
・明るさ(lm):120
・色:黒
・幅(mm):73.5
・奥行(mm):31.3
・高さ(mm):27.0
・電源:内蔵リチウムポリマー充電池3.7V450mAh
・保護等級:IP64
・照射距離(m):14
・最大点灯時間(h):2.5
・光源:COBLEDx1灯
・材質:本体:ABS樹脂
・JANコード:4950654039450
・トラスココード:114-4988
・質量:46g