17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED 防犯灯 10VA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED 防犯灯 10VA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NNY20323LE1

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高い鉛直面照度で視認性を向上してます
・蛍光灯FL20形器具と比較して約71%の節電が可能です
・路上に光ムラが少なく、障害物の視認性を向上しました
・蛍光水銀灯に比べ誘虫指数約20%です(NNY20323LE1)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・光源色:昼白色(5500K)・日本防犯設備協会による優良防犯機器認定・JANコード:4549980033227・トラスココード:136-2062
仕様2
・蛍光水銀灯に比べ誘虫指数約20%です・夜道の防犯灯にお勧め・周波数:50/60Hz・演色性(Ra):80・タイプ:明るさセンサなし
仕様3
【商品仕様】・LED内蔵・電源ユニット内蔵・光源寿命:60000時間・保護等級:IP44・耐雷サージ:15kV(コモンモード)・使用温度範囲:-20-35℃・防雨型・明るさ(lm):730・電源(V):100
仕様4
・消費電力(W):6.3・幅(mm):89・奥行(mm):314・高さ(mm):284・材質:本体:ASA樹脂・質量:0.7kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト