17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

人感センサー付直管形LED 低照度 1000lm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

人感センサー付直管形LED 低照度 1000lm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDG16T-N-7-10MSO

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・人の動きを感知して点灯する人感センサー付LEDランプです
・人が離れると自動で明るさを減光するため省エネです
・出入りの多いオフィスや店舗におすすめです
・人がいなくなって約5分後に徐々に減光し、減光から5秒で完全に消灯または10%点灯となります
消灯タイプ:<LDG16T-N-7-10MSW、LDG20T-N-7-10MSW>
10%点灯タイプ:<LDG16T-N-7-10MSO、LDG20T-N-7-10MSO>

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
直管型
全光束(lm)
1000
光源色
昼白色相当
口金
G13
JANコード
4967576197960
トラスココード
124-0626
定格電圧
100~242V
定格寿命(時間)
40000
明るさ(lm)
1000
演色性
Ra83
質量(g)
210

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト