17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高速起動ラミネーター A3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高速起動ラミネーター A3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSL-A34-R

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ウォームアップ時間が35秒と短いので思い立ったらすぐにラミネートができます
・4本ローラーで仕上がりの反りが抑えられ、しっかりキレイに圧着されます
・ラミネートしたフィルムを受け止め、変形を防ぐワイヤートレー付です
・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます
・スピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです
・4本ローラー
・リバース機能付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3
幅(mm)
498
奥行(mm)
165
高さ(mm)
80
電源
AC100V(50/60Hz)
JANコード
4967576320993
トラスココード
114-5170
質量(g)
2900
ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
6.8/8.3
消費電力(W)
1320
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト