17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 568784高速起動ラミネーター HSL-A32-W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS 568784高速起動ラミネーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSL-A32-W

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネートできます
・仕上がりをキープするワイヤートレー付で変形を防ぎます
・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ:493×165×80mm
・ウォームアップ時間:約35秒
・リバース機能付
・電源コード長さ:約1.2m
・最大ラミネート幅:320mm
・ラミネート速度:410mm/min(50Hz)500mm/min(60Hz)
・使用フィルム:100μm(薄物・厚物)、150μm(薄物)
・AC100V(50/60Hz)
・2本ローラー
・最大ラミネート厚さ(mm):0.6
・消費電力(W):1320
・ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz):6.8/8.3
・色:ホワイト
・材質:ABS樹脂
・スチール
・JANコード:4967576321013
・トラスココード:101-0995
・質量:2.3kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト