17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M パソコン&ワープロラベルシールNEC2列 (500枚入) 28721

3M パソコン&ワープロラベルシールNEC2列 (500枚入)【500個入り】

通常単価(税別)
18,404
税込単価
20,244
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・パソコン&ワープロラベルシールNEC2列(500枚入)・JANコード:49061...

詳細を確認

    型番:

    28721
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    28721の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28721
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,404
    ( 20,244 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・パソコン&ワープロラベルシールNEC2列(500枚入)
    ・JANコード:4906186287210
    ・トラスココード:104-3590

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M パソコン&ワープロラベルシールNEC2列 (500枚入)の型番28721のページです。 型番28721に関する仕様情報を記載しております。
    3M パソコン&ワープロラベルシールNEC2列 (500枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M パソコン&ワープロラベルシールNEC2列 (500枚入)
    3M パソコン&ワープロラベルシールNEC3列 (500枚入)
    3M パソコン&ワープロラベルシールSANYO (500枚入)
    3M パソコン&ワープロラベルシールCanon (500枚入)
    3M パソコン&ワープロラベルシール富士通 (500枚入)
    3M パソコン&ワープロラベルシールSHARP (500枚入)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格18,40418,40418,40418,40416,46518,404
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト