ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | JANコード | トラスココード |
|---|---|---|
| 28648 | 4906186286480 | 104-2071 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール(プリンタ兼用)
0通常価格(税別):1,120円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,382円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

カシオ計算機
ネームランド ビズ
0通常価格(税別):11,246円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,416円

カシオ計算機
ネームランドテープ12mm 白(5巻入)
0通常価格(税別):6,000円

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 青
0通常価格(税別):1,590円