17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28646 28646

3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28646【500個入り】

通常単価(税別)
21,869
税込単価
24,056
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ラベルシール(レーザープリンタ)24面(500枚入)・JANコード:4906186286...

詳細を確認

    型番:

    28646
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    28646の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28646
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,869
    ( 24,056 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ラベルシール(レーザープリンタ)24面(500枚入)
    ・JANコード:4906186286466
    ・トラスココード:103-7332

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28646の型番28646のページです。 型番28646に関する仕様情報を記載しております。
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28646のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28646
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)12面 (500枚入)
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28649
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)10面 (500枚入)
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)44面 (500枚入)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格21,86919,92421,86921,86921,86919,615
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト