17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入) 28910

3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入)【500個入り】

通常単価(税別)
23,42822,429
税込単価
25,77124,672
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ラベルシール(インクジェット)1面(500枚入)・JANコード:490618628910...

詳細を確認

    型番:

    28910
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    28910の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28910
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,42822,429
    ( 24,672 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ラベルシール(インクジェット)1面(500枚入)
    ・JANコード:4906186289108
    ・トラスココード:104-3635

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入)の型番28910のページです。 型番28910に関する仕様情報を記載しております。
    3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入)
    3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)
    3M ラベルシール(プリンタ兼用)1面 (500枚入)
    3M ラベルシール(インクジェット)1面 (100枚入) 28908
    3M ラベルシール(インクジェット)44面 (500枚入)
    3M ラベルシール(インクジェット)18面 (500枚入) 28930
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格23,42821,86914,8705,44223,42820,716
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト